U3-36P0XCP Rev.1.2

U3-36P0XCP Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 5136 x 3856
    19.80 MPix
  • onsemi AR2020
    1/1.8" CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

onsemi 19.80 MPix AR2020 센서를 장착한 5K UHD 5136 x 3856 픽셀 해상도의 작지만 강력한 카메라입니다. 1/1.8" 롤링 셔터 센서(가로 세로 비율 4:3)는 미세한 세부 사항도 인식하여 표면 검사와 같은 어플리케이션에도 적합합니다.

컬러뿐만 아니라 흑백 버전으로도 제공됩니다. 현미경 검사와 같이 높은 감도가 요구되는 작업, 산업 분야에서 저조도 어플리케이션을 활용할 수 있습니다. 또한, onsemi 18MP 센서 AR1820의 후속 제품을 찾고 계신다면, 바로 이 모델입니다.

U3-36P0XCP Rev.1.2 산업용 카메라는 최대 해상도에서 15.0 fps 프레임률을, 1920 x 1080 픽셀 FHD 모드에서 실시간 영상 27 fps 프레임률을 제공합니다. 나사형 USB3 인터페이스와 편리한 C-마운트 렌즈 커넥터가 있습니다. 카메라는 IDS peak 소프트웨어 개발 키트와 함께 제공되어 편리하게 사용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-36P0XCP-M-GL Rev.1.2: 1009964
  • U3-36P0XCP-M-NO Rev.1.2: 1009987
  • U3-36P0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1009248
카메라 제품군 XCP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 15.0 fps
해상도 (h x v) 5136 x 3856
광학 영역 7.190 mm x 5.399 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 19.80 MPix
픽셀 크기 1.40 µm
IP 보호 등급 IP30
센서 모델 AR2020
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!