렌즈, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1"

렌즈, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점 / 고정 스크류를 갖춘 조리개, 20.50 MPix
가격 요청 가능
 
 
  • 초점 거리: 25 mm
  • 최대 이미지 서클: 1.1"
  • 조리개 범위 (F): 2.8-16
  • 최소 픽셀 피치: 2.40 µm
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.15 m
  • 화각 (HxVxD): 27.0°x27.0°x37.5°
  • 후면 초점 거리: 11.89 mm
  • 최대 이멀전 깊이: 6.0 mm
  • IR 교정: 아니요
  • IR 컷 필터: 아니요
모델 번호
  • 렌즈, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1": AE00390
초점 거리 25 mm
센서 사이즈 1.1"
해상도 20.50 MPix
 
 
It's so easy!