U3-38J0XCP Rev.1.2 산업용 카메라는 Sony IMX415 롤링 셔터 센서를 탑재한 4K 해상도 (8.41 MPix, 3864 x 2176 px, 25.1 fps) 을 제공하는, 픽셀 크기 1.45 µm의 실용적인 산업용카메라입니다. 2x2 비닝 기능을 활용하여 전송할 데이터의 양을 1/4로 줄일 수도 있어 광감도와 프레임률을 모두 높일 수 있습니다. 29 x 29 x 17 mm 의 컴팩트한 크기의 USB3 카메라로, 컬러 및 모노 버전으로 제공되며 상세한 이미지 분석을 위해 고해상도 데이터를 제공합니다. 완전 메탈 하우징, 가벼운 무게 및 나사식 USB3 Micro-B 커넥터로 산업 및 비산업 분야 모두에서 다양하게 활용 가능합니다.
uEye XCP 제품군의 다른 카메라 모델과 마찬가지로 U3-38J0XCP Rev.1.2는 GenICam과 호환되고 IDS의 최신 SDK인 IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.
주의사항: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XCP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 25.1 fps |
해상도 (h x v) | 3864 x 2176 |
광학 영역 | 5.603 mm x 3.155 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 8.41 MPix |
픽셀 크기 | 1.45 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX415 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA