U3-38J0XCP Rev.1.2

U3-38J0XCP Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3864 x 2176
    8.41 MPix
  • Sony IMX415
    1/3" CMOS
  • 25.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

U3-38J0XCP Rev.1.2 산업용 카메라는 Sony IMX415 롤링 셔터 센서를 탑재한 4K 해상도 (8.41 MPix, 3864 x 2176 px, 25.1 fps) 을 제공하는, 픽셀 크기 1.45 µm의 실용적인 산업용카메라입니다. 2x2 비닝 기능을 활용하여 전송할 데이터의 양을 1/4로 줄일 수도 있어 광감도와 프레임률을 모두 높일 수 있습니다. 29 x 29 x 17 mm 의 컴팩트한 크기의 USB3 카메라로, 컬러 및 모노 버전으로 제공되며 상세한 이미지 분석을 위해 고해상도 데이터를 제공합니다. 완전 메탈 하우징, 가벼운 무게 및 나사식 USB3 Micro-B 커넥터로 산업 및 비산업 분야 모두에서 다양하게 활용 가능합니다.

uEye XCP 제품군의 다른 카메라 모델과 마찬가지로 U3-38J0XCP Rev.1.2는 GenICam과 호환되고 IDS의 최신 SDK인 IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.

주의사항: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.

모델 번호
  • U3-38J0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008735
  • U3-38J0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008737
  • U3-38J0XCP-M-NO Rev.1.2: 1008738
카메라 제품군 XCP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 25.1 fps
해상도 (h x v) 3864 x 2176
광학 영역 5.603 mm x 3.155 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/3"
해상도 8.41 MPix
픽셀 크기 1.45 µm
IP 보호 등급 IP30
센서 모델 IMX415
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!