U3-38C2XLS Rev. 1.2

U3-38C2XLS Rev. 1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1968 x 1100
    2.16 MPix
  • Sony IMX662
    1/3" CMOS
  • 88.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

뛰어난 광감도를 요구하는 임베디드 비전 어플리케이션에 적합합니다. 초소형 U3-38C2XLS Rev. 1.2 보드 레벨 카메라는 Starvis 2 기술이 적용된 1/3" Sony IMX662 센서를 갖추고 있습니다. 정교한 픽셀 기술로 높은 동적 범위와 뛰어난 품질의 이미지를 제공합니다.

비용 효율적인 2.16 MPix USB3 카메라 (1968 x 1100, 픽셀 크기 2.90 µm)는 빠른 88.0 fps프레임률을 제공하고, 낮은 해상도에서 높은 이미지 품질이 필요한 저조도 어플리케이션에서 특히 강력합니다.

U3-38C2XLS Rev. 1.2 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.

모델 번호
  • U3-38C2XLS-M Rev.1.2: 1010298
  • U3-38C2XLS-C Rev.1.2: 1010297
카메라 제품군 XLS
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 88.0 fps
해상도 (h x v) 1968 x 1100
광학 영역 5.707 mm x 3.190 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/3"
해상도 2.16 MPix
픽셀 크기 2.90 µm
IP 보호 등급 IP0
센서 모델 IMX662
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

키오스크 시스템

IDS 카메라는 빈 병 회수기(reverse vending machine) 및 ATM에는 물론, 셀프-체크아웃 시스템에서도 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!