뛰어난 광감도를 요구하는 임베디드 비전 어플리케이션에 적합합니다. 초소형 U3-38C2XLS Rev. 1.2 보드 레벨 카메라는 Starvis 2 기술이 적용된 1/3" Sony IMX662 센서를 갖추고 있습니다. 정교한 픽셀 기술로 높은 동적 범위와 뛰어난 품질의 이미지를 제공합니다.
비용 효율적인 2.16 MPix USB3 카메라 (1968 x 1100, 픽셀 크기 2.90 µm)는 빠른 88.0 fps프레임률을 제공하고, 낮은 해상도에서 높은 이미지 품질이 필요한 저조도 어플리케이션에서 특히 강력합니다.
U3-38C2XLS Rev. 1.2 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XLS |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 88.0 fps |
해상도 (h x v) | 1968 x 1100 |
광학 영역 | 5.707 mm x 3.190 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 2.16 MPix |
픽셀 크기 | 2.90 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX662 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25