U3-3680XCP-NIR Rev.1.2

U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0522
    1/2.5" CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

U3-3680XCP-NIR Rev.1.2 산업용 카메라는 컴팩트한 크기로 SuperSpeed USB 5 Gbps, 다용도 1/2.5" 5.04 MPix onsemi AR0522 롤링 셔터 CMOS 센서 (2592 x 1944 px, 픽셀 크기 2.2 µm, 48.0 fps)를 갖추고 있습니다. 따라서 주변 조명이 낮거나 조명 조건이 변화하는 어플리케이션에 이상적인 대안이 될 수 있습니다. 크기가 29 x 29 x 17mm에 불과한 이 카메라는 일반적인 산업 어플리케이션에서 상세한 이미지 평가를 위한 고해상도 데이터를 제공합니다. BSI(뒷조명) 픽셀 기술로 AR0522 센서는 뛰어난 저조도 성능뿐만 아니라 낮은 전력 소비, NIR 범위의 고감도, 낮은 픽셀 노이즈에서도 탁월한 성과를 낼 수 있습니다.

실용적인 완전 밀폐 하우징, 가벼운 무게 및 나사식 USB micro-B 커넥터를 통해 이 카메라는 산업 및 비산업 분야의 광범위한 응용 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 실험실에서의 분석 작업, 생산 중인 자율 주행 차량의 눈 또는 자동화 분야 로봇에 시각적 지원 등의 분야에서 사용할 수 있습니다.

uEye XCP 제품군의 다른 카메라 모델과 마찬가지로 U3-3680XCP-NIR Rev.1.2는 GenICam과 호환되고 IDS의 최신 SDK인 IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다. 주의사항: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.

모델 번호
  • U3-3680XCP-NIR-NO Rev.1.2: 1008733
  • U3-3680XCP-NIR-GL Rev.1.2: 1008730
카메라 제품군 XCP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 48.0 fps
해상도 (h x v) 2592 x 1944
광학 영역 5.702 mm x 4.277 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.5"
해상도 5.04 MPix
픽셀 크기 2.20 µm
IP 보호 등급 IP30
센서 모델 AR0522
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
NIR 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

키오스크 시스템

IDS 카메라는 빈 병 회수기(reverse vending machine) 및 ATM에는 물론, 셀프-체크아웃 시스템에서도 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!