U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 5328 x 4608
    24.55 MPix
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 16.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

품질 관리 또는 시각화: USB3 인터페이스의 컴팩트한 24.55 MPix 산업용 카메라는 16.0 fps 프레임률을 제공하고 모든 세부 사항을 면밀히 주시할 수 있습니다! 1.2" 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX540의 해상도는 5328 x 4608 (픽셀 크기 2.74 µm)입니다. 이는 Sony Pregius S 시리즈 4세대 센서이며, Sony 시리즈 2.7로도 알려져 있습니다. 따라서 까다로운 어플리케이션을 위한 우수한 이미지 품질을 제공합니다.

U3-31R0CP Rev.2.2 모델은 빛에 특히 민감하기 때문에 조도가 낮은 환경에도 적합합니다. 통합된 BSI(뒷조명) 기술의 강점을 볼 수 있습니다.

컴팩트한 29x29x29mm 크기의 카메라는 흑백 및 컬러 버전으로 제공됩니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.

전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-31R0CP-M-GL Rev.2.2: 1010325
  • U3-31R0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010324
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 16.0 fps
해상도 (h x v) 5328 x 4608
광학 영역 14.599 mm x 12.626 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.2"
해상도 24.55 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP30
센서 모델 IMX540
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

문서 스캔

예를 들어, 문서화 또는 프로세스 자동화를 위해 문서 컨텐츠의 효율적인 캡처.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!