품질 관리 또는 시각화: USB3 인터페이스의 컴팩트한 24.55 MPix 산업용 카메라는 16.0 fps 프레임률을 제공하고 모든 세부 사항을 면밀히 주시할 수 있습니다! 1.2" 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX540의 해상도는 5328 x 4608 (픽셀 크기 2.74 µm)입니다. 이는 Sony Pregius S 시리즈 4세대 센서이며, Sony 시리즈 2.7로도 알려져 있습니다. 따라서 까다로운 어플리케이션을 위한 우수한 이미지 품질을 제공합니다.
U3-31R0CP Rev.2.2 모델은 빛에 특히 민감하기 때문에 조도가 낮은 환경에도 적합합니다. 통합된 BSI(뒷조명) 기술의 강점을 볼 수 있습니다.
컴팩트한 29x29x29mm 크기의 카메라는 흑백 및 컬러 버전으로 제공됩니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.
전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | CP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 16.0 fps |
해상도 (h x v) | 5328 x 4608 |
광학 영역 | 14.599 mm x 12.626 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1.2" |
해상도 | 24.55 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX540 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral