U3-31N0CP Rev.2.2

U3-31N0CP Rev.2.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 5328 x 3040
    16.20 MPix
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 25.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

16.20 MPix 센서를 갖춘 USB3 인터페이스 소형 산업용 카메라는 뛰어난 이미지 결과를 보장합니다. Sony Pregius S 시리즈 IMX542 글로벌 셔터 센서로, U3-31N0CP Rev.2.2 모델은 5328 x 3040의 높은 해상도와 뛰어난 광감도를 자랑합니다.

이 4세대 1.1" CMOS 센서는 BSI(뒷조명) 기술을 갖추고 있습니다. 2.74 µm의 픽셀 크기는 놀랍도록 높은 픽셀 밀도를 가능하게 합니다.

컴팩트한 29 x 29 x 29mm 크기의 산업용 카메라는 작동 중에 빠른 25.0 fps프레임률을 제공합니다. 산업 현장에서의 검사 작업부터 의료 기술의 분석에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

U3-31N0CP Rev.2.2 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.

전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-31N0CP-M-GL Rev.2.2: 1010327
  • U3-31N0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010326
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 25.0 fps
해상도 (h x v) 5328 x 3040
광학 영역 14.599 mm x 8.330 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.1"
해상도 16.20 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP30
센서 모델 IMX542
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!