U3-31R2SE Rev.1.2

U3-31R2SE Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 5328 x 4608
    24.55 MPix
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 16.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

1.2" 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX540은 2.74 µm 픽셀 크기, 16.0 fps 프레임률과 고해상도 5328 x 4608의 뛰어난 이미지 품질을 보장하며, 완전한 하우징 모델 또는 uEye SE 제품군의 임베디드 비전 어플리케이션을 위한 보드 레벨 모델로 사용 가능합니다. 이 24.55 MPix 산업용 카메라는 작은 디테일을 캡처하는 것이 중요한 까다로운 어플리케이션에 적합합니다.

이 Sony Pregius S 시리즈 4세대 센서는 BSI(뒷조명) 기술을 갖추고 있어 특히 빛에 민감합니다. U3-31R2SE Rev.1.2 모델은 주변 조명이 낮은 어플리케이션에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.

이 USB3 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.

전력 소비는 일반적인 USB3 값을 초과할 수 있습니다. 모든 시스템에서 카메라를 작동할 수는 없습니다. 필요한 경우 프레임 레이트를 줄일 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-31R2SE-M Rev.1.2: 1009966
  • U3-31R2SE-C Rev.1.2: 1009965
카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 16.0 fps
해상도 (h x v) 5328 x 4608
광학 영역 14.599 mm x 12.626 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.2"
해상도 24.55 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP0
센서 모델 IMX540
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
USB Type-C 커넥터
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

문서 스캔

예를 들어, 문서화 또는 프로세스 자동화를 위해 문서 컨텐츠의 효율적인 캡처.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!