이 USB 3.0 산업용 카메라는 Sony Starvis 2 기술이 적용된 5.08 MPix 롤링 셔터 센서로 인상적인 이미지 품질을 선사합니다. 1/3" Sony 센서 IMX675는 5.08 MPix(2592 x 1960 픽셀) 해상도와 40.0 fps 프레임률을 제공하며 특히 어두운 환경에서 사용할 때 효과적입니다. 이 카메라의 핵심 기능은 매우 낮은 이미지 노이즈와 NIR("근적외선")의 고감도입니다. 또한 반사 방지 코팅이 내장되어 있어 직사광선에 노출되었을 때 플레어가 발생하지 않거나 적게 발생합니다.
품질 관리, 운송 및 의료 기술 분야의 어플리케이션에서 이러한 성능을 발휘할 수 있습니다. 컴팩트한 U3-34F0XCP Rev.1.2 카메라는 합리적인 가격으로, 대형 프로젝트에 이상적입니다.
다음 사항을 확인하세요: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XCP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 40.0 fps |
해상도 (h x v) | 2592 x 1960 |
광학 영역 | 5.184 mm x 3.920 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 5.08 MPix |
픽셀 크기 | 2.00 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX675 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA