컴팩트한 사이즈, 인상적인 이미지 품질: U3-34F1XLS Rev.1.2 모델에는5.08 MPix 롤링 셔터 Sony 센서 IMX675가 장착되어 있습니다. Sony Starvis 2 기술과 최첨단 픽셀 기술 덕분에 이 보드 레벨 카메라는 매우 낮은 이미지 노이즈와 근적외선(NIR) 범위의 고감도를 자랑합니다.
1/3" CMOS 센서는 2592 x 1960 픽셀의 해상도와 40.0 fps 프레임률을 제공하며, 특히 주변 조명 조건이 좋지 않은 어플리케이션에서 그 가치를 입증합니다. 이는 품질 관리, 운송, 의료 기술 분야 등 다양한 어플리케이션에 유용합니다.
이 uEye XLS 모델은 비용 효율적인 모델로, 대형 프로젝트에 적합합니다. 이 카메라는 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 구매할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XLS |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 40.0 fps |
해상도 (h x v) | 2592 x 1960 |
광학 영역 | 5.184 mm x 3.920 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/3" |
해상도 | 5.08 MPix |
픽셀 크기 | 2.00 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | IMX675 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25