IDS NXT malibu RS18083

IDS NXT malibu RS18083
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3856 x 2176
    8.39 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

지능형 산업용 카메라 IDS NXT malibu는 , 3856 x 2176 픽셀의 최대 해상도로 완벽한 화질을 구현한 4K 스트리밍 등 다양한 기능을 제공합니다. 카메라는 독립적으로 이미지 분석을 수행하고, 그 결과를 RTSP(Real Time Streaming Protocol)를 통해 압축된 비디오 스트리밍 라이브 오버레이로 제공할 수 있습니다. 또한 사용자는 HTTP 스트림(MJPEG 압축)을 통해 모든 웹 브라우저에서 라이브 카메라 이미지를 표시할 수 있습니다.

이 카메라에는 8.39 MPix 롤링 셔터 센서 IMX678이 장착되어 있습니다. Sony Starvis 2 시리즈에 속하며 높은 동적 범위로 선명한 화질을 보장합니다. 이는 특히 주변 조도가 낮은 곳에서 사용할 때 더욱 두드러집니다.

또한 액션 카메라로 잘 알려진 Ambarella의 특수 SoC도 장착되어 있습니다. 밝기, 노이즈 및 색상 보정과 같은 유용한 자동 기능을 갖춘 ISP는 우수한 이미지 품질을 보장합니다.

이 모델은 IDS NXT 제품군에 속하며, 다용도 임베디드 비전 플랫폼으로 설계되었습니다. 완벽한 이미지 품질 + AI 카메라 + 압축 + 비디오 스트리밍의 조합으로 PC와 완전히 독립적으로 작동할 수 있습니다.

IDS NXT rio, rome 모델과 마찬가지로 IDS NXT malibu는 GigE 인터페이스의 컴팩트한 산업용 등급 하우징을 갖추고 있으며, REST API를 제공합니다.

모델 번호
  • IDS NXT malibu RS18083C-HQ: 1010519
카메라 제품군 IDS NXT malibu
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
해상도 (h x v) 3856 x 2176
광학 영역 7.712 mm x 4.352 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.39 MPix
픽셀 크기 2.00 µm
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX678
데이터 시트

Features Characteristics

인공지능
온보드 처리
사용 가능한 비전앱
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

교역

이미징 시스템들은 예를 들어, 셀프 체크 아웃 시스템 및 빈 병 회수기(reverse vending machine)에서 찾을 수 있고, 선반 검사를 지원합니다.

스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!