렌즈 튜브 77 mm, Ø 41 mm, IP65/67

렌즈 튜브 77 mm, Ø 41 mm, IP65/67
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
IDS NXT rome, GigE uEye FA 및 GigE uEye RE 카메라에 적합
가격 요청 가능
 
 
  • 최대 내부 렌즈 길이: 64mm (C-마운트 스레드 제외)
  • 외경이 최대 35mm 인 컴팩트 C-마운트 렌즈 용
  • 크기 (D x L) 및 무게: 41 x 77mm
  • 무게: 70g
  • IDS NXT rome, GigE uEye FA 및 GigE uEye RE 카메라에 적합
모델 번호
  • 렌즈 튜브 77 mm, Ø 41 mm, IP65/67: CK.0010.1.12200.00
초점 거리 0 mm
센서 사이즈 아니오
해상도 0.00 MPix
 
 
It's so easy!