아주 작고, 정말 쉽고, 독창적입니다.
트리거된 오토포커스 및 기타 여러 자동 기능이 있는 작고 스마트한 uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1는, 소비자용 카메라의 간편성과 편안함을 산업용 어플리케이션의 범위와 결합합니다. uEye XS는 USB 2.0 인터페이스와 Mini B USB 2.0 커넥터 덕분에 쉽게 통합될 수 있습니다. OmniVision 5.04 MPix CMOS 센서 장착, 1.40 µm 픽셀 크기의 이 카메라 모델은 주변 조도가 열악한 환경에서도 뛰어난 이미지 품질과 정확한 색 재현을 표현합니다.
가볍고 컴팩트한 디자인, 최대 해상도(2592 x 1944픽셀)에서의15.0 fps 프레임률, 통합 전원 공급 장치로 키오스크 및 임베디드 시스템과 의료 기술 분야에 적합합니다.
이 카메라는IDS Software Suite SDK로 지원됩니다.
액세서리가 포함된 실용적인 스타터 세트(IDS uEye XS Starter-Set) 구성으로도 제공됩니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XS |
인터페이스 | USB 2 |
인터페이스 속도 | 0.47 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | OmniVision |
프레임률 | 15.0 fps |
해상도 (h x v) | 2592 x 1944 |
광학 영역 | 3.629 mm x 2.722 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/4" |
해상도 | 5.04 MPix |
픽셀 크기 | 1.40 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | OV5640 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
고속
0.5Gbps
0.5Gbps
CMOS 센서
카메라의 색상 교정
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA