- 초점 거리: 12mm
- 최대 이미지 서클: 1/2"
- 조리개 범위 (F): 1.2-22
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
- 화각 (HxV): 30.2°x 22.6°
- 후면 초점 거리: 13.87mm
- 이멀전 깊이(immersion depth): 4.0mm
모델 번호 |
|
---|---|
초점 거리 | 12 mm |
센서 사이즈 | 1/2" |
해상도 | 1.00 MPix |
모델 번호 |
|
---|---|
초점 거리 | 12 mm |
센서 사이즈 | 1/2" |
해상도 | 1.00 MPix |