렌즈, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12mm, 1/2"

렌즈, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 고해상도
가격 요청 가능
 
 
  • 초점 거리: 12mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 1.2-22
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
  • 화각 (HxV): 30.2°x 22.6°
  • 후면 초점 거리: 13.87mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 4.0mm
모델 번호
  • 렌즈, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12mm, 1/2": AE.0050.2.01900.01
초점 거리 12 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 1.00 MPix
 
 
It's so easy!