렌즈, Kowa, LM35HC, 35mm, 1"

렌즈, Kowa, LM35HC, 35mm, 1"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 메가픽셀
가격 요청 가능
 
 
  • 초점 거리: 35mm
  • 최대 이미지 서클: 1"
  • 조리개 범위 (F): 1.4-16
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.3m
  • 화각 (HxV): 20.9°x 15.8°
  • 후면 초점 거리: 16.8mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 4.0mm
모델 번호
  • 렌즈, Kowa, LM35HC, 35mm, 1": AE00133
초점 거리 35 mm
센서 사이즈 1"
해상도 2.30 MPix
 
 
It's so easy!