HDR 이미지를 만드는 3가지 방법

약어 HDR (때때로 HDRI)은 High Dynamic Range (Imaging 또는 Imager)를 의미하며, 광도(luminosity)의 더 큰 동적 범위로 디지털 이미지의 캡처를 나타냅니다.

HDR 이미지는, 용접을 예를 들어, 용접 아크로 인해 매우 높은 밝기가 생성될 때 용접점(weld) 또는 용접 오브젝트를 감지하기 어려운 것과 같은, 매우 높은 동적 범위를 갖는 상황에 적합합니다. 니스 또는 기타 광택 표면에서도, 반사와 강한 조명으로 인해 동적 범위가 증가된 HDR 이미지가 필요할 수 있습니다.

IDS는 HDR 이미지를 캡처할 수 있는 다양한 카메라 모델을 제공합니다. 이 테크팁에서, 다양한 HDR 방법들을 설명하고 비교합니다.