가장 작은 IDS 보드 레벨 카메라 uEye+ XLS를 소개합니다
기본적인 기능을 갖춘, 저렴한 가격의 새로운 카메라 제품군
IDS 기본 카메라 제품이 다양해집니다. 새로운 카메라 제품군의 이름은 uEye XLS입니다. 이는 uEye XLE 시리즈의 작은 크기(“Small”) 모델임을 나타냅니다. 실제로 이 모델은 IDS의 가장 작은 보드 레벨 카메라가 될 것입니다. 크기만 작은 것이 아닙니다. 전력 소비와 발열도 현저히 낮습니다.
Sony의 IMX412 및 IMX415 센서, onsemi의 AR0234 센서를 탑재한 다양한 모델을 출시할 계획입니다. 저렴한 가격, 작은 크기, 렌즈 마운트 옵션(C/CS-마운트, S-마운트, 렌즈 마운트가 없는 모델)으로 임베디드 어플리케이션에도 적합합니다. 다양한 센서와 트리거 옵션을 갖춘 Vision 표준 호환 프로젝트 카메라를 기대해 주세요. 또한 카메라에 적합한 합리적인 가격의 케이블과 렌즈도 구매하실 수 있습니다.
uEye+ XLS 카메라는 uEye XCP 및 XLE 제품이 포함된 IDS의 저가형 제품군에 속합니다. uEye+ XCP 카메라는 29 x 29 x 17 mm의 크기의 아연 다이캐스트 하우징 모델입니다. 이러한 요소가 이 카메라를 하우징과 C-마운트 렌즈 홀더를 갖춘 시장에서 가장 작은 산업용 카메라로 만듭니다. uEye XLE 카메라는 C-/CS-마운트, S-마운트, 또는 렌즈 마운트가 없는 단일 보드 카메라 뿐만 아니라, 코팅된 플라스틱 하우징이 포함된 모델도 있습니다.
Vision 표준 호환으로 이 모델들은 모든 GenICam 호환 소프트웨어와 함께 사용 가능합니다. IDS peak SDK를 통해 편리하고 간단하게 이미지 프로세싱 어플리케이션을 개발하고 카메라를 조작할 수 있습니다.