“2023년 긍정적인 발전을 기대합니다”
AI 활용에 대한 안목을 높입니다
어두운 경제 전망과 상승하는 에너지 가격에도 불구하고, IDS는 다가오는 해를 낙관적으로 보고 있습니다. 제품 주문량은 여전히 양호하고, 선적은 수많은 조치를 통해 점점 더 원활해지고 있습니다. “IDS는 확보가 가능한 반도체로 새로운 하드웨어 플랫폼을 전속력으로 개발 및 제조하고 있습니다.” IDS 전무이사 Jan Hartmann은 말합니다.
"변화에 대한 역량이 얼마나 필수적인지 다시금 알 수 있는 시기였습니다. 특히 새로운 USB3 기술 플랫폼의 uEye 카메라의 성공적인 개발로 2022년 하반기에는 만족스러운 사업 발전이 이루어질 수 있었습니다. 2023년에는 이 하드웨어 기술의 추가 모델들이 출시될 예정이며, 이에 따라 부품 수급이 어려운 상황에도 대응할 수 있을 것입니다. 또한 제품 포트폴리오를 더욱 확장할 예정입니다. 높은 데이터 속도, 보다 더 빠르고 더 큰 센서를 탑재한 다양한 모델을 계획하고 있습니다. 기본적인 제품 또한 새로운 제품으로 개선되어 적용할 수 있는 어플리케이션의 범위가 확장될 것입니다. 안정적인 기본 기능을 갖춘 합리적인 가격의 카메라에 대한 수요가 증가하고 있습니다" 라고 Jan Hartmann이 설명합니다. 또한, 3D 부문은 흥미로운 가능성을 제공하며 더욱 더 확장되고 있습니다.
2023년에, IDS의 "It's so easy"는 계속해서 기본 원칙이 될 것입니다. "IDS가 2023년에 집중할 "사용하기 쉬운(Easy to Use)" IDS 생태계를 통해, 솔루션을 더 빠르고 더 쉽게 찾을 수 있도록 지원합니다”라고 IDS 매니징 디렉터 Alexander Lewinsky는 설명합니다. 한편으로, 이것은 산업용 카메라에 있어 소프트웨어 패키지의 유용성에 특별한 주의를 기울이게 되는 것을 나타냅니다. 또한, 산업용 카메라 제조업체 IDS는 인공 지능이라는 트렌드도 추진하고 있습니다. "IDS는 사용자가 이 핵심 기술에 더 쉽게 접근하고, 진입 장벽을 허물어뜨리며, 사용하기 쉬운 이미지 프로세싱 컴포넌트를 통해 자동화 프로세스를 쉽게 시작할 수 있도록 하고자 합니다.”라고 IDS 창립자이자 소유주인 Jürgen Hartmann이 강조합니다. 여러 솔루션에 의하여 제공되는 기회는 거대할 뿐만 아니라, 운송 및 스마트 시티 또는 환경 및 스마트 농업과 같은 완전히 새로운 분야의 어플리케이션과 연결됩니다. "이미지 프로세싱 솔루션을 위한 온라인 마켓 visionpier를 통해, 이러한 액세스를 제공합니다" 라고 Jürgen Hartmann이 덧붙입니다. "솔루션 제공자와 사용자는 아이디어를 교환하고, 솔루션을 논의하며, 그것들을 개발하거나 개선하고, 재사용할 수 있습니다." 이러한 종류의 솔루션의 공유 및 재사용성은 AI의 광범위한 성공에 기여할 수 있습니다.
"우리는 위기를 통해 더 강해졌으며, 이제 긍정적인 시장 발전을 기대합니다"라고 Jürgen Hartmann이 요약합니다. "IDS의 큰 강점 중 하나는 다양한 분야에서 활발히 활동하고 있는 수많은 고객 여러분입니다. 이러한 시장 상황을 파악하고, 간단하고 빠른 솔루션을 위한 알맞은 제품을 제공하는 것이 IDS의 목표입니다. 그래서, 앞으로는 IDS의 "I for Imaging"에 중점을 둘 것입니다. USB 카메라의 재설계(redesign) 및 AI 부문을 포함한 전체 IDS 제품 포트폴리오는 이를 위한 기반을 형성합니다."
마지막으로, 지속가능성은 내년에도 최우선 과제일 것입니다. IDS는 이를 연간 목표에 포함시켰고, 이산화탄소 배출량을 추가로 5% 감소시키는 것을 목표로 합니다. "장기적으로 우리는 전력 공급에 있어 완전히 자급자족할 수 있기를 바랍니다."라고 Jan Hartmann은 설명합니다. 이러한 광범위한 노력을 통해 IDS는 확고하게 자리잡고 있으며, 더 어려운 환경에도 불구하고 비전 시장에서 최고의 사용자 경험을 제공하기 위하여 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다.