Carolo Cup 2020에서 두 번의 승리
자율주행 모델 차량의 눈으로서 성공적인 IDS 카메라
IDS가 후원하는 카를스루에 공과대학교(Karlsruhe Institute of Technology)의 "KITcar"팀과 브라운슈바이크 공과대학교(Technical University of Braunschweig)의 "CDLD"팀의 학생들을 축하합니다. 그들은 올해 Carolo Cup에서 1위와 2위를 차지했습니다!
이 대회는 2008년부터 TU Braunschweig에 의해 개최되었습니다.
유럽 전역의 다양한 학생 팀들이 자율 주행 모델 차량의 개발 및 구현에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 문제는 현실적인 환경의 요구 사항으로 인해 발생하는 다양한 시나리오에서 가능한 최상의 차량 안내를 달성하는 것입니다. 구체적인 요구 사항은, 자율주행차의 비용 효율적이고 에너지 효율적인 전반적인 개념을 개발, 생산 및 시연하는 것입니다.
호스트 TU Braunschweig의 팀 CDLC는 5년 동안 IDS 카메라를 제공받았습니다. 그들은 현재 USB 3 uEye LE 보드 레벨 카메라를 자율주행 모델 차량 "CaroX"의 눈으로 사용하고 있습니다. UI-3241LE는 e2v 1.3 메가픽셀 CMOS 센서가 장착된 특히 효율적인 산업용 카메라입니다. 이 센서는 IDS 포트폴리오에서 가장 민감한 센서들 중 하나입니다. 변화하는 요구 사항과 환경 조건에 대하여 최대의 유연성을 제공하므로, 자율 주행 차량에 이상적으로 적합합니다.
KIT Karlsruhe의 KITcar 팀의 자율 주행 레이싱 카 "Dr. Drift"는 USB 3 uEye CP 카메라로 승리를 거두었습니다. "CP"(Compact Power) 제품군의 카메라는 특히 빠르고 매우 안정적입니다. 이것이 소형 파워팩이 자동차, 교통 및 운송 부문의 어플리케이션에 이상적으로 적합한 이유입니다. Carolo Cup에서의 성공으로 Karlsruhe 팀이 UI-3160CP Rev. 2.1 카메라를 사용하기로 결정한 것이 확정됩니다.
각 카메라의 확실한 제품 기능 외에도, 스폰서와의 연결은 두 팀 모두에게 중요합니다. CDLD 팀의 대변인 Hauke Dierend는 강조합니다: "우리는 항상 IDS 카메라의 품질과 신뢰성에 열광합니다." Jan Riffel은 또한 KITcar 팀을 대신하여 큰 협력에 대하여 IDS에게 감사를 표했습니다: "여러분을 우리 팀의 일원으로 생각하게 되어 기쁩니다. 파트너와의 좋은 협력이 없었다면, 이 위대한 결과는 불가능했을 것입니다".