새로운 Ensenso XR 모델들: 5MP 센서들 덕분에 뛰어난 데이터 품질
Sony의 고해상도 5MP 센서와 함께 사용 가능한 Ensenso XR 3D 카메라
Ensenso XR은 FPGA 자체의 3D 데이터를 계산할 수 있어, PC의 일부 컴퓨팅 작업을 줄여줍니다. 이것은 데이터 처리 속도를 빠르게 하고 네트워크와 호스트 PC의 부하를 줄입니다. 곧, 1.6MP 센서가 장착된 기존의 모델 외에도 5MP 센서가 장착된 Ensenso XR 카메라들을 제공할 것입니다.
모든 Ensenso XR 모델들은 100W LED 전력 소비의 프로젝터 유닛과 가변 스테레오 베이스 길이들을 갖는 두 개의 uEye 카메라들을 특징으로 합니다. 따라서 Ensenso XR의 광학 설정은 요구되는 작업 영역에 맞춰 조정될 수 있습니다.
Ensenso XR 프로젝터 유닛에 통합된 SoC(System-on-Chip) 덕분에, 카메라는 자체적으로 스테레오 매칭 및 다른 3D 기능들을 수행합니다. 따라서 멀티-카메라 시스템 및 특정 성능이 요구되는 어플리케이션들, 특히 움직이는 오브젝트에 대하여 이상적입니다.
5MP Sony 센서가 장착된 새로운 Ensenso XR 모델은 매우 넓은 시야(FOV), 3D 포인트 클라우드의 더 나은 해상도를 제공하고, 최대 5m의 작동 거리로 오브젝트들을 캡처할 수 있습니다. IP65/67의 보호 덕분에, 매우 견고하며 까다로운 환경에서도 원활히 작동하는 것이 입증되었습니다.