DS의 Ensenso X 시리즈의 금상
IDS의 3D 카메라 시스템이 VSD Award를 수상합니다.
미국의 무역 잡지 "Vision Systems Design"은 이미지 처리 분야의 제품과 솔루션에 대해 Innovators Award를 네 번째로 수여했습니다. Ensenso X 시리즈는 "3D 카메라"부문에서 “금상”을 수상했으며, 그러므로 이미지 처리 분야에서 가장 혁신적인 제품 중 하나로 간주됩니다. 신기술의 사용, 혁신성, 및 독창성과 같은 기준 뿐만 아니라, 설계자, 시스템 통합자 및 사용자를 위한 이점과 생산성에 대한 영향이 평가됩니다.
Ensenso 3D 카메라는 모든 사항에서 16명의 전문가로 구성된 심사 위원단을 통해 점수가 매겨집니다: Ensenso 3D 카메라는 특히 빠르고, 간단하며, 정확하고, 유연하며 비용-효율적인 3D 이미지 캡처 솔루션을 나타냅니다.
3D 카메라 시스템은 "Projected Texture Stereo Vision"원리에 따라 작동합니다. 각 모델에는 1.3MP 또는 5MP CMOS 센서가 장착된 흑백 GigE uEye 카메라 2 대와 패턴 마스크를 사용하여 캡처된 오브젝트에 높은-콘트라스트 텍스처를 투영하는 프로젝터가 장착됩니다. 100W LED 프로젝터 출력 및 통합 GigE 스위치를 갖춘 강력한 프로젝터 유닛은 완벽하게 일치하는 설정을 가능하게 합니다.
이 상은, 44,000 명 이상의 구독자를 보유한 이미지 처리 업계의 선두 잡지 중 하나인 Vision Systems Design의 편집자 Alan Bergstein와 편집장 John Lewis가 수여했습니다. IDS 북미 Sales Director 인 Jeremy Bergh는 보스턴의 Vision Show에서 이 상을 수상했습니다. "우리는 이 상을 매우 기쁘게 생각합니다. 이는 무엇이 강력한 글로벌 수요를 확정하는 지를 공인합니다 : Ensenso X 시리즈는 3D 비전 어플리케이션을 사용하기 쉽고 유연하게 만듭니다. 정확한 3D 데이터는 오늘날 많은 어플리케이션 분야에서 이미 필수 불가결합니다. - 이는 앞으로 더욱 증가할 것입니다. "