2023년: 견고한 성장이 예측되는 IDS
공급 가능한 새로운 하드웨어 플랫폼에 집중하여 많은 주문을 확보합니다
어려운 조달 상황에도 불구하고, 2023년에 매출 증가와 15%의 성장을 예상하고 있습니다. 그 이유 중 하나는 자동화의 발전으로 인한 우수한 수주 상황입니다. 공급망 병목 현상도 개선될 것으로 예상하고 있습니다. Alexander Lewinsky 이사는 "IDS 제품의 가장 큰 장점은 거의 모든 산업 분야에 진출해 있어 폭넓은 입지를 확보하고 있다는 점입니다” 라고 설명합니다. “IDS 제품의 수요는 특히 의료 기술 분야에서 증가했습니다. 이는 경제적인 관점뿐만 아니라, 건강 증진에 많은 IDS 카메라가 기여하고 있다는 점에서 더욱 기쁜 소식입니다. 자원 보존과 환경 보호 뿐만 아니라 우리 생활에 밀접한 분야까지 사용되고 있습니다.”
제품 측면에서 이러한 발전은 3D 부문의 지속적인 성장에 기반하고 있습니다. IDS는 이 부분을 주요 성장 동력으로 보고 있으며, 이에 따라 대형 어플리케이션을 위한 비용 최적화된 시리즈로 제품군을 확장할 예정입니다.
지난 해 새로 개발된 USB3 uEye 카메라 출시로 그 가치를 증명하고 있습니다. 이러한 노력으로 카메라 제조시 공급업체의 장납기로 인한 정체현상을 극복하게 되었습니다. 앞으로 이 하드웨어 기술이 적용된 더 많은 모델이 출시될 예정입니다.
또한 IDS는 인공지능이라는 주제를 집중적으로 발전시키고 있습니다. IDS 설립자이자 오너인 Jürgen Hartmann은 "IDS는 사용자가 이러한 핵심 기술에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고, 사용하기 쉬운 지능형 이미지 프로세싱 구성 요소를 통해 긴급히 처리해야 하는 자동화 프로세스를 시작할 수 있도록 지원하고자 합니다.”라고 강조합니다.