사전 안내: 8.46 MP Sony센서를 장착한 새로운 uEye+ XCP, XLE 카메라
2022년 1분기 uEye XCP/XLE 카메라 라인업에 추가되는 4K 해상도의 저가형 롤링 셔터 센서
실용적인 8.46 MP 롤링 셔터 센서 Sony IMX415를 탑재한 uEye+ XCP/XLE 카메라 제품군의 카메라가 출시됩니다. 이는 현재 출시된 센서 중 가장 높은 해상도의 센서입니다. 동시에 2x2 비닝 기능을 활용하여 전송할 데이터의 양을 1/4로 줄일 수도 있어 광감도와 프레임률을 모두 높일 수 있습니다.
현재 uEye XCP 및 XLE 시리즈는 Onsemi의 2.3MP AR0234 글로벌 셔터 센서와 5MP AR0521 롤링 셔터 센서 중에서 선택할 수 있습니다. Sony Starvis 제품군의 8.46MP 센서는 2022년 1분기부터 가능할 것입니다. 1.45 µm의 픽셀 크기와 4K 해상도(3864 x 2176 px)로 시각화 작업에 특히 적합합니다. 이 USB3 카메라는 컬러 및 모노 버전으로 만나실 수 있습니다.
이 카메라 제품군은 뛰어난 카메라 기능보다는 산업용 품질을 갖춘 합리적인 가격과, 작은 크기, 가벼운 무게의 산업용 카메라를 필요로하는 고객을 대상으로 합니다. 비전 표준(Vision Standard)과 호환되며(U3V/GenICam), 29 x 29 x 17 mm 의 컴팩트한 크기, 완전한 아연 다이캐스트 하우징, USB Micro-B 커넥터를 갖추고 있습니다. 또한, 이 카메라는 열을 거의 발생시키지 않습니다. 그래서 온도에 민감한 어플리케이션에서도 사용이 가능합니다.
uEye XLE 모델은 또한 가격에 민감한 어플리케이션을 위해 설계되었으며, 다양한 하우징 변형과 컴팩트한 크기를 자랑합니다. 그렇기 때문에 이미지 프로세싱 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.