렌즈 제품이 더 다양해졌습니다. IDS 렌즈는 이제 2MP도 가능합니다.
IDS 커버의 C-마운트 렌즈들은 2, 5, 8, 10MP의 해상도 값의 넓은 범위의 어플리케이션을 포함합니다.
높은 퀄리티와 가치를 자랑하는 IDS 렌즈는 2020년 봄에 출시된 이후로 꾸준히 인기가 상승하고 있습니다. 더 많은 어플리케이션을 포함하기 위해, 2MP의 해상도를 가진 렌즈들을 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장시킵니다.
모델에 따라서 렌즈는 1/2인치 혹은 2/3인치 센서에 적합하고, 꽤나 넓은 범위를 포괄하는 4mm에서 100mm의 초점거리를 가집니다. 강한 진동과 충격이 있는 환경에서 사용할 경우를 위해, 조리개와 렌즈의 초점은 기계적으로 조작 가능합니다. 만약 프로젝트를 위해 특별히 가격이 맞는 카메라와 렌즈의 조합을 찾는다면, 렌즈와 더불어 uEye XLE 카메라를 고려해 보십시오.
IDS 웹사이트의 ‘lens finder’를 통해, 몇 번의 클릭만으로 IDS 카메라에 알맞는 렌즈들을 찾을 수 있습니다. 간단히 어플리케이션에 초점 거리와 작동 거리(working distance)와 같은 두 개 이상의 값을 입력하면, 추천 렌즈들을 볼 수 있습니다.