가장 작은 디테일들에 대한 큰 효과: 매크로 줌은 IDS 렌즈 범위를 보완합니다
90mm의 작동 거리를 위한 새로운 매크로 줌 렌즈
디테일들에 집중 - 이제 매크로 줌 기능을 갖는 5MP C-마운트 모델로 IDS 렌즈의 범위를 확장하고 있습니다. 90mm의 작동 거리로 설계되어 있어서, 대부분의 현미경과 달리, 오브젝트를 아래로 편안하게 이동하거나 정밀한 납땜 작업을 수행하기 위한 충분한 공간이 있습니다.
매크로 줌 렌즈는 2/3인치 크기의 센서에 적합하며 0.3X 내지 1.0X 배율로 작동하며 가까운 거리에서 가장 작은 디테일도 안정적으로 캡처합니다. 가능한 어플리케이션 시나리오들에는 품질 관리에서의 PCB 납땜 검사들 및 상세한 검사들이 포함됩니다.
새로운 매크로 줌 모델 외에도, 2, 5, 8, 10 MP의 해상도로 매우 광범위한 어플리케이션들을 커버하는 다른 많은 IDS C-마운트 렌즈들도 고객들에게 제공합니다. 시장에 출시된 지 불과 몇 달 밖에 되지 않았음에도 불구하고, 높은 제조 품질과 우수한 가격 대비 성능 덕분에 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 우리 웹사이트의 ‘렌즈 찾기’를 사용하시면, 여러분의 IDS 카메라에 적합한 렌즈를 쉽게 찾을 수 있습니다.