IDS NXT malibu: Sony Starvis 2 센서 탑재로 30fps 프레임률, 4K 스트리밍 가능
IMX678 탑재 IDS NXT malibu 출시 – 소프트웨어 4.1, MJPEG 압축 스트리밍
IDS NXT malibu는 AI 기반 이미지 프로세싱, 비디오 압축, 스트리밍, 카메라에서 직접 입력 및 출력이 가능합니다. 지능형 이미지 프로세싱을 위한 새로운 카메라 모델과 IDS NXT 4.1 소프트웨어가 출시되었습니다.
Sony Starvis 2 시리즈의 8MP롤링 셔터 센서 IMX678을 탑재한 AI 산업용 카메라를 구매할 수 있습니다. 최고의 이미지 품질과 탁월한 저조도 성능, 그리고 카메라에서 4K로 라이브 스트리밍이 가능합니다. 따라서, 특히 해질녘이나 조명이 어두운 환경에서 사용하기에 적합합니다.
모든 IDS NXT malibu 모델은 IDS NXT 4.1 소프트웨어 기능을 사용할 수 있습니다. 새로운 기능 중 하나는 MJPEG 압축 HTTP 스트림을 통해 카메라의 라이브 이미지를 표시하는 옵션입니다. 이를 통해 추가 소프트웨어나 플러그인 없이 모든 웹 브라우저에서 시각화를 수행할 수 있습니다. 이제 H.264를 통한 압축된 RTSP 비디오 스트림을 최대 센서 해상도로 사용할 수 있습니다. 또한 IDS NXT malibu 카메라의 Ambarella SoC는AI 비전 스튜디오 IDS lighthouse를 사용하여 개별 신경망 훈련이 가능합니다. 이를 통해 분류, 물체 감지 및 이상 탐지에 간편하게 사용할 수 있습니다.