지금 사용 가능: 산업용-등급 인퍼런스 카메라
연속 생산 - 지능형 IDS NXT 산업용 카메라
인퍼런스 카메라는 딥 러닝을 통해 얻은 "지식"을 새로운 데이터에 적용 할 수 있습니다. IDS NXT 카메라에는 특수 AI 코어가 있기 때문에 신경 망은 하드웨어-가속으로 실행되고, 장치에서 직접 실행됩니다. 이를 통해 몇 밀리 초의 추론 시간이 가능합니다. IDS NXT rio & rome 모델은 지능적일 뿐만 아니라 지속적으로 산업용으로도 적합하며- 시리즈로 현재 제공됩니다.
C- 마운트, 견고한 하우징, RJ45 또는 M12 커넥터를 사용한 GigE 네트워크 연결, RS232 인터페이스 및 REST 웹 인터페이스와 같은 특징을 통해, 고객은 까다로운 환경 조건에서도 자신을 입증하는 필요한 자격을 다 갖춘 산업용 카메라를 받습니다.
카메라는 이제 1.6MP Sony 센서 및 다른 보호 코드로 제공됩니다. (IDS NXT rome: IP65/67) - 추가 센서 (3.2MP, 5MP, 6.4MP)는 2020년 1월 말까지 뒤이어 나올 것입니다.
모델의 AI 코어 ( "딥 ocean 코어"; 신경망의 실행을 하드웨어-가속하는 FPGA 기술)는 사내에서 개발되었습니다. 덕분에 IDS lighthouse로 생성된 CNN을 카메라에서 직접 실행할 수 있습니다. 심지어 당신의, 이미 존재하는 신경 망도 설치될 수 있습니다 - 다만 적합한 형식으로 변환해야 할 수도 있습니다.