이 특징들이 새로운 uEye+ XCP와 XLE 모델을 특별하게 합니다.
경제적이고 다재다능한 초소형 산업용 카메라
IDS의 합리적인 가격의 새로운 산업용 카메라는 필수 요소가 중요한 모든 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.작은 크기의 이 모델은 다양한 범위의 이미지 프로세싱 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 모든 모델은 100% GenICam과 호환됩니다.. 그렇기 때문에 최신 SDK인 IDS peak로 카메라를 쉽게 프로그래밍하고 작동할 수 있습니다.
개발 단계에서는 비용 효율적인 설계에 중점을 두었습니다. 따라서 이 모델들은 카메라 요구 사항이 간단하고 가격에 민감한 대형 어플리케이션에 적합합니다. 예를 들어, 실험실에서의 분석 작업, 생산 환경에서의 자율 주행 차량의 눈 또는 자동화 분야 로봇에 시각적 지원 등에 사용됩니다. IDS의 다른 모든 제품과 마찬가지로 "Made in Germany" 품질, 장기 가용성 및 우수한 사용자 친화성을 자랑합니다.
uEye XCP 및 XLE 시리즈는 Onsemi의 2.3MP 글로벌 셔터 센서 AR0234 와 5MP 롤링 셔터 센서 AR0521 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 Sony Starvis 시리즈의 8.46 MP 센서가 곧 출시될 예정입니다.
uEye XCP: 가장 작은 C-마운트 하우징 산업용 카메라
이 카메라 제품군 모델의 크기는 단 29 x 29 x 17mm로 매우 작고, 완전한 아연 다이캐스트 하우징과 나사식 USB Micro-B 커넥터 덕분에 산업 및 비산업 분야의 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. C-마운트 어댑터를 사용하면 일반적인 렌즈 크기를 사용할 수 있어 유리한 시스템 가격이 보장됩니다. 여기에서 추가 기술 정보를 확인할 수 있습니다.
uEye XLE: 모든 어플리케이션에 활용 가능한 다재다능한 카메라
임베디드 비전 솔루션을 위한 C-/CS-마운트 또는 S-마운트가 있거나 혹은 없는, USB C 타입 인터페이스의 단일 보드 카메라가 필요하십니까? 아니면 플라스틱 하우징 모델을 선호하십니까? 어플리케이션에 맞게 자유롭게 선택할 수 있습니다. 소형 장치 구성, 측정 기술, 운송 또는 농업 작업 등 이 카메라 제품군은 다양한 어플리케이션에 활용 가능합니다. 모든 모델을 한 눈에 보실 수 있습니다.
새로운 카메라 모델과 SDK IDS peak와의 결합이 어떤 가능성을 가지고 있는지 궁금하신가요?
그렇다면 이 주제에 대한 IDS Vision Channel 세션을 살펴보십시오.
이 제품에 대해 더 궁금한 점이 있으신가요? 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다. 아래 버튼을 이용하여 문의 가능합니다.