모든 것을 포함합니다: 카메라 및 액세서리가 포함된 uEye XC 스타터 세트
13 MP 오토포커스 카메라의 모든 가능성을 쉽게 평가하는 방법
새로운 uEye XC 스타터 세트는 13 MP 오토포커스 카메라의 모든 기능을 평가하고 사용할 수 있는 포괄적인 패키지입니다. 소비자 부문의 제품과 달리, 산업용 어플리케이션용으로 특별히 개발되었으며, 산업 생산, 또는 진단 어플리케이션 또는 키오스크 시스템과 같이 변화하는 조명 조건 하에서도 선명한 이미지와 비디오를 제공합니다.
이 세트는 카메라, 삼각대 어댑터, 케이블 뿐만 아니라 매크로 렌즈도 포함합니다. onsemi AR1335 롤링 셔터 컬러 센서를 장착한 카메라는 이 렌즈를 통해 가능한 최소 물체 거리를 쉽게 단축하고, 근거리의 까다로운 어플리케이션에도 적합하여 추가적인 어플리케이션 가능성을 열어줍니다.
이 Vision 표준 호환 uEye+ USB3 오토포커스 카메라는 웹캠처럼 작동이 쉽습니다. 24배 디지털 줌, 자동 화이트 밸런스 및 색상 보정과 같은 유용한 기능을 통해, 이 산업용 카메라는 모든 디테일을 완벽하게 시야에서 유지할 수 있습니다. 소프트웨어 측면에서, GenICam과 호환되므로, IDS의 강력한 소프트웨어 SDK인 IDS peak와도 호환됩니다.