![](assets/images/e/ids-indsustrial-cameras-usb3-ueye-cp-rev2_2-6c4f6374.webp)
구매 가능한 새로운 모델: uEye+ CP 시리즈 USB3 카메라
PYTHON 센서를 탑재한 8개의 uEye+ CP 산업용 카메라 모델의 양산이 시작되었습니다.
IDS는 지난 몇 달간 새로운 USB3 비전 플랫폼 카메라 라인업을 꾸준히 확장해 왔습니다. 이제 여기에 8개의 모델이 새롭게 추가됩니다. 이들은 onsemi PYTHON 센서를 탑재한 uEye+ CP 카메라 제품군의 Rev.2.2 모델입니다.
이 산업용 카메라는 29x29x29mm 크기의 하우징 모델로, Vision 표준과 100% 호환됩니다. 따라서 IDS peak 소프트웨어를 통해 완벽하게 지원됩니다.
PYTHON 500(0.48MP, 396fps), PYTHON 1300(1.31MP, 169fps), PYTHON 2000(2.3MP, 169fps), PYTHON 5000(5.31MP, 73fps) 센서를 탑재한 모델의 양산이 시작되었습니다. 각각 컬러 및 흑백 버전으로 제공됩니다. 이 센서들은 이미지 폭이 줄어들 경우 ROI(region of interest)에 따라 프레임률이 증가하여 카메라가 엄청나게 빠른 속도를 달성한다는 특징을 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 품질 관리와 같은 광범위한 머신 비전 및 검사 어플리케이션에 적합합니다.
IDS 웹사이트에서 해당 카메라의 기술 데이터를 확인하실 수 있습니다. 또한, USB3 플랫폼의 다른 모델도 확인해 보십시오. 다양한 제품군, 하우징, 센서 제품을 보유하고 있어 귀하의 어플리케이션에 적합한 모델을 확인하실 수 있습니다.