GigE 와 USB3 Vision 제품의 신규 펌웨어 2.8
uEye+ 카메라 용 Vision Firmware 2.8 다운로드가 가능합니다
이제 Vision Standard 기반 uEye+ 카메라에서 새 펌웨어 버전 2.8이 사용 가능합니다. Sony 센서를 장착한 카메라의 특수 이벤트 (Exposure Start/End, Frame Dropped, Missed Trigger, Error 등), USB3 카메라 모델의 long exposure, GigE 인터페이스 카메라의 free run 모드와 같은 많은 기능이 제공됩니다.
이벤트는 미리 정의된 이벤트가 발생했을 때 카메라에서 호스트 어플리케이션으로 보내는 알림입니다. 즉, 상태 변경에 대한 정보를 제공하고 호스트 어플리케이션을 카메라의 이벤트와 동기화하는데 사용할 수 있습니다. 이벤트를 사용하려면 IDS peak 1.2 이상이 필요합니다. 새로운 Signal Multiplier를 사용하면 조정 가능한 프레임 속도에서 PTP 제어와 동기화된 이미지 획득과 같은 동기화된 free run이 가능합니다.
또한 모든 uEye+ 카메라(uEye XLE 제품군 제외)에서 사용할 수 있는 FPGA 비닝도 새로운 기능입니다. 이 기능은 노이즈를 개선하고 데이터 속도를 줄여줍니다. 새로운 기능에 대한 자세한 설명은 IDS 웹사이트에서 최신 IDS Vision Reference를 참조하십시오.
어떤 카메라가 어떤 기능을 지원하는지에 대한 정보는 GigE Vision 카메라 및 USB3 Vision 카메라에 사용 가능한 기능 목록을 참조하십시오.