2023년 평균 이상의 매출 성장을 기록한 IDS
기업을 성공으로 이끈 명확한 시장 지향과 미래 지향적 협력
산업용 카메라 제조 기업 IDS Imaging Development Systems GmbH는 2023년을 업계의 기대치를 훨씬 초과하며 성공적으로 마쳤습니다. 계획했던 대로 전년 대비15%의 성장을 달성했습니다. IDS는 신제품 개발, 미래 지향적 협력, 공급망 완화에 따른 양호한 납품 실적 등을 긍정적인 수치의 원인으로 꼽았습니다. 한편, 컴포넌트 재고 보유량이 많아 현재 2주 이내에 제품 선적이 가능합니다. 대조적으로, VDMA는 2023년 3분기까지 독일 머신 비전 컴포넌트 제조 기업의 매출이 명목상 11% 감소했으며, 주문량도 급격히 감소했다고 보고합니다.
IDS는 성과 지표에서 좋은 성적을 내고 있습니다. 특히 DACH 지역의 매출은 평균 이상의 속도로 발전했습니다. IDS는 칩 위기로 인한 불안정한 상황에 미국과 아시아 시장에서 더 큰 잠재력을 보고 있습니다.. 목표는 2024년에 더 많은 시장 점유율을 창출하는 것입니다. 신제품의 개발과 도입을 통해 시장 점유율을 높이고자 하며,
따라서 빠르게 성장하는 3D 제품군에Ensenso C를 출시하였습니다. 앞으로 더 많은 카메라가 출시될 예정입니다 새로운 센서의 통합을 통한 uEye+ 2D 카메라 제품군의 모델 개선도 계획되어 있습니다. "이를 통해 입문 단계의 제품군부터 10GigE 카메라 시리즈에 이르기까지 고객에게 더 많은 선택권을 제공합니다. 동시에, IDS peak SDK를 지속적으로 개선할 것입니다. 이를 위해 몇 가지 무료 소프트웨어 업데이트가 있을 것입니다"라고 IDS 매니징 파트너인 Jan Hartmann은 설명합니다. AI 카메라 IDS NXT 플랫폼도 새로운 모델의 도입으로 확장될 예정입니다. 동시에, 비디오 라이브 스트림에 결과 오버레이가 있는 최초의 산업용 카메라 IDS NXT malibu의 기능을 확장할 계획입니다. 이는 Ambarella SoC(System-on-Chip)의 통합을 통해 가능합니다. AI 기반 이미지 분석과 관련하여, Fraunhofer에서 분사한 DENKweit GmbH와의 영업 파트너십은 미래 기술 개발을 가속화하고 있습니다. 또한, IDS는 2024년부터 독일 Heilbronn 인근에 조성되고 있는 혁신 촉진 생태계인 IPAI(Innovation Park Artificial Intelligence)의 일원이 되었습니다.
가족 기업 IDS의 경영진에도 새로운 변화가 이루어졌습니다. 올해 초, 설립자 Jürgen Hartmann은 운영 비즈니스의 관리를 인계했으며 향후 기술 및 혁신 분야에서 조언을 제공하면서 가족 비즈니스에서 최고 혁신 관리자로 활동할 것입니다. Micheal Berger 박사가 IDS 경영진에 합류하면서 Obersulm 기반 이미지 프로세싱 전문기업의 세대 교체가 성공적으로 완료되었습니다. 전 세계적으로 함께 성장하고 영감을 주는 활동이 바로 그의 모토입니다. “IDS는 혁신적이고 고품질의 산업용 카메라 솔루션으로 고객의 요구를 예측하고자 합니다. 이것이 바로 혁신적이고 고객 지향적인 IDS의 핵심 역량이며, 제가 IDS를 알게 된 계기이기도 합니다. 우리의 개발이 Obersulm의 주요 현장에 있다는 사실은 우리에게 큰 이점입니다."
높은 자체 생산 수준을 통한 제품 품질 보장
독일 Obersulm 지역에 확고한 기반을 둔 IDS는 개발 및 생산 현장의 미래에 정기적으로 투자하고 있습니다. "우리는 “Made in Germany”, 매우 높은 자체 생산 수준을 통해 높은 제품 품질를 보장합니다. Alexander Lewinsky 상무는 "내부 생산 및 품질 보증을 위한 고급 전문 기계에 정기적으로 투자하여 이를 보장합니다."라고 말합니다. 가장 최근에는 독점적인 EMC 측정 캐빈이 지어졌습니다. 따라서 향후 전자기 호환성을 자체적으로 테스트할 수 있습니다. 이러한 외부 테스트 실험으로부터의 독립은 개발 주기를 단축시킬 수도 있습니다.
귀중한 개발 시간을 단축하는 것도B2B 마켓플레이스 visionpier를 통해 가능합니다. 제공되는 솔루션 패키지는 하드웨어, 소프트웨어 및 기존 프로세스로의 원활한 통합을 결합합니다. 이를 통해 기업은 낮은 임계값으로 선구적인 기술에 액세스할 수 있습니다. IDS의 비즈니스 혁신 및 생태계 책임자인 Sigrid Rögner는 "Visionpier를 통해 다양한 규모의 산업 및 회사에서 이미지 프로세싱 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있는 것을 직접 경험하고 있습니다"라고 설명합니다. 현재 visionpier에는 개별 과제에 맞게 커스터마이징이 가능한 120개 이상의 솔루션이 있습니다. 2024년에는 더욱 향상된 사용자 친화성과 확장에 중점을 둘 것입니다.
전반적으로, IDS는 고객 만족을 강조하는 제품으로 명확한 시장 지향에 중점을 둡니다. 동시에, 지속 가능성 문제를 항상 주시합니다. 완전 기후 보상 회사 중 업계 선구자로서 Obersulm 사업장의 CO2 배출량을 더욱 줄이기 위해 포장재를 더욱 면밀히 검토하는 등의 노력을 할 것입니다.
더 많은 정보: https://kr.ids-imaging.com/
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)