카메라 선택 시 실험실, 진단, 치료, 재활 등 다양한 상황을 고려해야 합니다.
의료 및 생명 과학 분야의 표준을 설정하는IDS 산업용 카메라
건강과 직결된 문제는 타협할 수 없습니다. 따라서 산업용 카메라는 의료 기술 분야에서 막중한 책임을 맡고 있습니다. 새로운 랜딩 페이지에서는 현장의 적용 사례를 소개하고 IDS 카메라가 어떻게 최고 품질 요건을 충족하는지 설명합니다.
의료 및 생명 과학 시장 환경은 맞춤형 개발의 비중이 높습니다. IDS는 소프트웨어와 하드웨어 커스터마이징 분야에서 높은 성과를 거두고 있습니다. 의료용 애플리케이션의 설계 및 인증을 위해서는 장기적으로 동일한 구성 요소를 사용할 수 있는 것이 중요합니다.
이미지 품질 또한 중요한 요소입니다. 카메라가 빛에 매우 민감해야 하는 경우 uEye+ XCP 및 XLS 제품군에 사용되는 Sony Starvis 2 센서 IMX662를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 정사각형 센서는 현미경 애플리케이션에서 수요가 매우 높습니다. 여기서는 1.1" CMOS Sony IMX541 센서가 장착된 USB3 카메라 U3-3990CP Rev 2.2 모델을 예로 들 수 있습니다. IDS 카메라는 의료 기술 분야의 요구 사항만큼이나 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 언제든 문의해 주세요!