새로운 Ensenso N 모델: 작고, 가볍고, 협동적인 제품
시장에 새로 나오다: Ensenso N40 및 N45 3D 카메라
Ensenso N 시리즈는 로봇 공학 및 자동화된 직렬(series) 생산에서 3D 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 작고 견고한 3D 카메라 시스템입니다. IP65/67 보호 덕분에, 더 열악한 환경에서의 사용에 대해서도 적합합니다. 카메라 제품군은 이제 새로운 N40 및 N45 모델로 확장되고, 이것들은 내부와 외부 모두 참신한 디자인을 특징으로 합니다. 이는, 이 제품은 특히 매력적인 가격으로 제공할 수 있는 것을 의미합니다.
새로운 Ensenso N40/N45 3D 카메라의 하우징은, 섬유 강화 플라스틱으로 구성되고, IDS 제품군 중에서 Gigabit Ethernet을 포함하는 가장 가벼운 스테레오 비전 카메라가 됩니다. 예를 들어, 로봇 팔에 장착되면 로봇 기계에 가해지는 부담이 줄어 듭니다. 또한 카메라는 둥근 모서리로 부상 위험을 최소화합니다. 그 결과, 이 카메라들은 협동적인 로봇공학에서 탁월합니다. 게다가, 하우징은 보호 등급 IP65/67의 요구사항들을 충족합니다.
새로운 3D카메라에 대한 전자적 특징도 조정되었습니다. 개선된 적외선 프로젝터는, 더 높은 광 출력을 가능하게 하고 최적화된 열 관리를 제공합니다. 무엇보다도, 이것으로 데이터 품질의 향상 또는 늘어난 클락 레이트를 얻을 수 있습니다. 프로젝터는 가시 영역 내의 파란색 조명(465nm) 또는 적외선 조명(850nm) 옵션들로 사용할 수 있습니다.
새로운 모델에는 2개의 흑백 CMOS 센서들(글로벌 셔터, 1280x1024 픽셀)이 각각 포함되어 있으며, 트리거 및 플래시를 위한 나사식 GPIO 커넥터가 장착됩니다. PoE(Power-over-Ethernet)를 통해, 장거리 케이블에 걸쳐서도 데이터 전송 및 전원 공급이 가능합니다.