작고, 현대적이고, 비용면에서 효율적인 uEye XLE 산업용 카메라
5MP 센서와 다양한 하우징 제품군을 갖춘 uEye XLE 카메라 시장 진출
사용자의 요구사항을 맞추는 IDS의 솔루션 uEye XLE는 제품 개발에 있어 필수적인 카메라 기능에 집중함과 동시에 비용 측면도 고려한 제품입니다. 다양한 디자인, 실용적인 USB3 인터페이스 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs)와 USB3 Vision Standard로 광범위한 어플리케이션에 사용될 수 있습니다. 이제 이 산업용 카메라를 구매할 수 있습니다.
C-/CS- 마운트 또는 S- 마운트의 단일 보드 카메라와 플라스틱 코팅 하우징이 있는 제품군 중에 선택할 수 있습니다. 36 x 36 mm의 공간 절약형 크기와 USB Type C 커넥터로 모든 이미지 프로세싱 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 임베디드 비전 솔루션과 같이 작은 공간에 적합합니다.
처음으로 새로운 uEye XLE 카메라는 감광성 5MP 센서 onsemi AR0521을 특징으로 합니다. 센서는 BSI (뒷면 조명) 픽셀 기술로 열악하고 변화가 많은 조명 조건에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 이 카메라는 교통 및 운송 분야 어플리케이션에 특히 적합합니다. 고해상도 데이터와 적은 잡음으로 표면 또는 세부 검사와 같은 산업 어플리케이션의 까다로운 이미지 평가에도 탁월한 성능을 자랑합니다.
USB3 Vision 카메라는 이 인터페이스를 지원하는 모든 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 당사는 사용자에게 IDS peak를 사용하기를 추천합니다. SDK는 당사 웹사이트에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다.