uEye XCP 출시: 가장 작은 하우징 C-마운트 산업용 카메라
최소 규격, 합리적 가격의 산업용 카메라를 만나보세요
uEye+ 시리즈 신제품인 XCP 카메라 제품군은 산업용 품질, 합리적인 가격 조건을 모두 만족시키는 하우징 C-마운트 초소형 카메라입니다. 29 x 29 x 17 mm 의 컴팩트한 크기, 완전한 아연 다이캐스트 하우징, USB Micro-B 커넥터를 갖춘 모델입니다.
합리적인 가격 뿐만 아니라 일반 렌즈와의 호환성도 갖추고 있어 가격에 민감한 어플리케이션에 적합합니다.
XCP 제품군 출시로 비용 효율적인 C-마운트 산업용 카메라가 업계 최소 크기의 표준 형태로도 제공될 수 있음을 보여줍니다. 이 모델은 뛰어난 카메라 기능보다는 합리적인 가격과, 작은 크기, 가벼운 무게의 산업용 카메라를 필요로하는 고객을 대상으로 합니다. 실험실에서의 분석 작업, 생산 중인 자율 주행 차량의 눈 또는 자동화 분야 로봇에 시각적 지원 등에 사용됩니다.
우선 카메라는 onsemi의 2.3MP 글로벌 셔터 센서 AR0234 및 5MP 롤링 셔터 센서 AR0521로 양산에 들어갈 것입니다. 추후 다른 센서로도 생산될 것입니다. USB3 및 Vision Standard 호환성 (U3V/GenICam) 덕분에, 카메라는 어떠한 이미지 프로세싱 시스템에도 쉽게 통합됩니다. 원칙적으로는 다양한 소프트웨어에서 사용이 가능하지만, 최신 SDK인 IDS peak를 활용하면 특히 더 쉽게 사용할 수 있습니다.