오토포커스가 가능한 신규 XS 미니 카메라
빠르고 오토포커스가 가능한 5MP 미니 USB 카메라
5MP uEye XS 카메라는 작은 몸체를 가졌지만 훌륭한 기능을 수행합니다. 26.5 x 23 x 21.5 mm의 크기와 12g의 무게로 어디서나 사용할 수 있습니다. 임베디드 시스템, 물류, 의료, 보안 기술 등의 어플리케이션에 적용 가능합니다.
UI-1007XS 는 IDS Software Suite 4.92 또는 그보다 더 높은 버전을 지원합니다. 자동 화이트 밸런스, 자동 노출, 오토포커스와 같은 유용한 기능 덕분에 USB 2.0 카메라는 열악한 조명 조건에서도 최적의 이미지를 제공합니다. 빠르고 트리거된 오토 포커스는 10cm의 거리부터 선명한 이미지 제공이 가능합니다.
JPEG 모드에서 이 모델은 초당 15프레임을, 감소된 해상도에서는 초당 30프레임까지 제공합니다. 또한 VGA에서 HD, 5MP까지 자유롭게 선택할 수 있고, 쉽게 전환 가능한 8가지 이미지 포맷을 사용할 수 있습니다.