uEye XCP 및 XLE: 8MP Sony 센서 및 5MP Onsemi NIR 버전 구매 가능
비용 효율적인 산업용 카메라 제품군 uEye XCP 및 XLE용 새로운 센서
uEye XCP 및 XLE 산업용 카메라 제품군을 개발할 때, 기본 카메라 기능에 집중하였고 비용효율적인 디자인을 강조했습니다. 이러한 컨셉이 잘 받아들여지고 있다는 것을 높은 수요가 보여주고 있습니다. 그렇기 때문에 IDS는 사용 가능한 센서의 범위를 지속적으로 확장하고 있습니다. 2.3 및 5MP Onsemi 센서를 탑재한 기존 모델 외에도, 8.41 Sony 센서 IMX415 및 5MP Onsemi NIR 센서 AR0522를 탑재한 모델이 현재 구매 가능합니다. IDS peak 지원 uEye+ 제품 라인의 두 카메라 제품군 모델은 빠른 시일 내에 선적이 가능합니다.
고해상도 롤링 셔터 센서 IMX415는 24.8fps의 프레임률을 제공하며, 시각화 작업에 특히 적합합니다. 2x2 비닝 기능을 활용하여 전송할 데이터의 양을 1/4로 줄일 수 있으므로 광감도와 프레임률을 모두 높일 수 있습니다.
근적외선 스펙트럼(NIR) 어플리케이션의 경우, 이제 XCP 및 XLE 제품군의 uEye+ 카메라도 사용할 수 있습니다. 5MP Onsemi 센서 AR0522는 높은 동적 범위와 우수한 저조도 성능을 결합합니다. 새로운 센서들에 대한 모든 기술 정보는 IDS 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
Vision 표준 호환성 덕분에, uEye XCP 및 XLE 제품군의 모든 모델은 어느 GenICam 호환 소프트웨어와도 함께 사용할 수 있습니다. IDS peak SDK를 통해 편리하고 간단하게 이미지 프로세싱 어플리케이션을 개발하고 카메라를 조작할 수 있습니다.