uEye CP 카메라: 이제 Sony 편광 센서와 함께 사용 가능
편광을 사용하여 다른 센서에게는 숨겨지는 세부사항을 감지하세요.
Sony Pregius 제품군의 온-픽셀 편광기가 통합된 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX250MZR은 낮은 콘트라스트 또는 반사광의 경우에서, 더 나은 오브젝트 감지를 보장합니다. 또한 표면의 스크래치나 투명 오브젝트 내의 응력 분포를 쉽게 감지하는 데 사용할 수 있습니다.
5 MPixel 센서는 이제 29 x 29 x 29mm uEye CP 산업용 카메라에서 사용할 수 있습니다. USB3 Vision 및 GigE Vision 인터페이스가 모두 사용 가능합니다.
편광 필터로 인해 센서는 단일 이미지에서 4개의 편광 방향으로 이미지를 생성합니다. 각 방향 편광의 강도에 기초하여, 광원의 편광 방향과 편광 정도가 결정될 수 있습니다. 이러한 특성은 센서를 매우 다용도로 만듭니다 - 예를 들어, 트래픽 모니터링 또는 추가 처리 전에 표면의 잔류물을 확인할 수 있게 합니다.
우리는 이미 다음 펌웨어 업데이트를 작업하고 있습니다. 이를 통해 해당 편광 모드로 센서 원시 데이터를 카메라에서 직접 미리 정의된 결과 이미지로 변환하고, 카메라로부터 직접 내보낼 수 있습니다. 그러면 픽셀 포맷이 선택한 모드에 자동으로 적용됩니다.