Ensenso X 및 Ensenso N 3D 카메라 제품군에서의 제품 개선 사항들
Ensenso X 및 N에 대한 조정은 고객들에게 더 나은 성능과 더 쉬운 조작을 제공합니다.
Ensenso X 3D 카메라 시리즈의 역학 및 카메라 컴포넌트에 대한 조정은, 더 높은 이미지 품질, 더 나은 진동 및 충격에 대한 저항, 및 쉬운 셋업을 보장합니다. Ensenso N 시리즈에 대한 새로운 소식도 있습니다: Ensenso N30/N35 카메라의 개정이 완료되었습니다. 이는 이제 모든 관련 모델들을 개정된 전자 장치들과 함께 사용할 수 있음을 의미합니다.
지금까지 사용 가능했던 Ensenso X 1.3MP 모델은, 고객들이 이미 Ensenso XR 시리즈에서 알고 있는 Sony의 1.6MP 센서 IMX273이 있는 변형으로 대체될 것입니다. Vision Standard를 준수하는 uEye+ 카메라 모델(uEye CP 또는 uEye FA 제품군 중에서의 어느 하나)을 통합하면 셋업하는 동안 IDS Software Suite 없이 작업을 수행할 수 있습니다. 게다가, 모든 Ensenso X 및 XR 모델들에 대한 새로운 카메라 마운트들은 더 나은 렌즈 위치 안정성을 제공할 것이므로, 더 무거운 렌즈를 사용할 수도 있습니다. 이러한 조정은 카메라 치수에 영향을 주지 않습니다.
Ensenso N 시리즈에서, 모든 N30 및 N35 모델들도 3월부터 개정된 전자 장치들과 함께 제공될 것입니다.. 최근에 이미 적외선 프로젝션(850nm)을 사용하는 모든 카메라들을 재설계했으며, 이제는 청색 조명(465nm)을 사용하는 모델들이 뒤따를 것입니다. 예를 들어, 프로젝터의 개선된 듀티 사이클을 갖는 새로운 열 설계로 인하여, 재설계는 카메라를 더욱 강력하고 견고하게 만듭니다. 이는 더 빠른 이미지 획득과 더 높은 클럭 레이트를 가능하게 합니다.