재설계는 Ensenso N 카메라를 더욱 강력하고 견고하게 만듭니다.
Ensenso 3D 카메라 시리즈 N30와 N35의 성공 사례는 계속 업데이트 됩니다.
수년간 Ensenso N30과 N35 모델은 다양한 어플리케이션에서 강력하고 견고한 3D 카메라로 입증되어 왔습니다. 스테레오 비전 카메라 외관은 미래에도 유사할 것입니다. 하지만 업그레이드된 전자 장치와 기계 장치의 성능은 지속적으로 개선 될 것입니다.
먼저 적외선 프로젝션 (850mm)이 적용된 IR 모델이 11월에 출시됩니다. 이 모델은 더 높은 광 출력의 신규 LED 가 장착됩니다. 어플리케이션 구성에 따라 더 높은 데이터 품질과 조명의 견고성을 갖출 수 있습니다. 이전 모델과 동일한 밝기와 패턴 대비를 가진 원본 이미지를 얻으려면 훨씬 더 짧은 노출 시간이 필요합니다. 설정에 따라 최대 35%까지 이 시간을 줄일 수 있습니다.
새로운 열 설계는 모든 N30, N35 Rev.2 모델에서 프로젝터 LED 필수 사이클 제한을 최대 10% 향상시켜 이미지 캡쳐를 가속화하고 클릭 속도를 높입니다. 이는 FlexView로 이미지를 획득할때 특히 돋보입니다.
IP65/67, Gigabit Ethernet 인터페이스, Ensenso SDK 와의 호환성을 갖춘 Ensenso 3D 카메라는 알루미늄 하우징을 기존과 동일하게 갖추고 있습니다. 잠재적으로 더 빠른 이미지 획득과 증가된 프로젝터 LED 필수 사이클 제한, 단축된 노출 시간등의 설정은 실행중인 시스템이 교체될때 카메라 파라미터를 조정하면 됩니다. 청색조명 (465 nm)을 갖춘 N30과 N35 모델은 2021년 1월부터 Rev.2 제품으로 선보일 예정입니다.