시리즈 출시: 동영상 라이브 스트리밍에 AI 오버레이를 갖춘 최초의 산업용 카메라
IDS NXT malibu: 카메라에서 직접 AI 수행 + ISP를 통한 압축 + RTSP를 통한 비디오 스트리밍
IDS NXT malibu를 통해, IDS의 개척 정신을 다시 한 번 증명합니다. 이 새로운 카메라 시리즈는 올인원 AI 시스템 IDS NXT 제품군 모델이며, 특별한 기능을 갖추고 있습니다. Ambarella 특수 칩을 장착하여 빠른 속도(> 25fps)로 FHD로 압축된 비디오 스트림(H264)을 활성화하고, RTSP 프로토콜을 통해 최종 장치에 표시할 수 있습니다. 즉, PC에서 평가와 시각화를 수행할 필요가 없습니다.
이를 위해 IDS는 액션 카메라를 통해 알려진 소비자 기술을 활용하며, 사용자는 이를 산업 품질로 사용할 수 있습니다. 밝기, 노이즈, 색상 보정과 같은 유용한 자동 기능을 갖춘 통합 ISP는 감광성 onsemi 센서 AR0521로 최적의 이미지 품질을 얻을 수 있습니다.
"IDS NXT malibu를 통해 우리는 실시간으로 이미지를 분석하고 결과를 직접 통합할 수 있는 카메라를 개발했습니다. AI 오버레이 라이브 이미지가 필요한 어플리케이션에 완벽한 선택이 될 수 있습니다"라고 IDS의 제품 혁신 관리자 Kai Hartmann은 설명합니다.
또한, IDS NXT malibu와 동시에, IDS NXT 4.0도 출시했습니다. 이를 통해 IDS 시스템으로 생성된 신경망을 다른 플랫폼에서도 실행할 수 있습니다. IDS NXT 제품군의 모든 임베디드 비전 카메라뿐만 아니라 IDS peak를 사용하는 PC 기반 어플리케이션에서도 작동 가능합니다.