uEye+ 카메라를 위한 IDS peak 1.2와 펌웨어 2.7 버전
Python support, uEye XLE auto 기능과 많은 새로운 기능들이 IDS Vision Cockpit에 있습니다.
uEye+카메라를 위한 IDS peak 1.2와 최신 펌웨어 2.7 버전이 출시되었습니다. 새로운 Python 인터페이스는 더 빠르고 유연한 프로그래밍을 가능하게 하고 귀하의 어플리케이션에 빠른 프로토타이핑을 가능하게 합니다. 많은 유용한 기능들이 IDS Vision Cockpit에 추가되었습니다. 이는 uEye+ 카메라를 활용하는 것을 더 쉽게 만들어 줍니다. 또한 작은 uEye XLE 카메라는 autofeature 기능을 통해 변화하는 조건들에 최적으로 조정될 수 있습니다.
많은 “사용이 쉬운” 설정 dialogues로, visual 지원 기능을 가진 최신 IDS Vision Cockpit은 모든 카메라 기능과 자동 기능을 이용할 수 있게 합니다. 호스트 PC에 카메라 설정을 편리하게 저장하고, 현재 픽셀 크기의 개별 캘리브레이션에 의해 지원되는 라이브 이미지에 시간, 선, 원, 텍스트 또는 십자선을 추가하고, 실제 단위로 이미지 내 개체 측정을 추가하십시오.
새로운 펌웨어 2.7 버전을 통해, IDS peak는 모든 uEye+카메라에 화이트밸런스, 노출, gain에 대한 자동 기능을 지원합니다. 이는uEye XLE 카메라 시리즈가 다양한 환경 조건에 적합하다는 것을 의미합니다. 또한 IPL(image processing library)에서90° 까지 가능한 회전과 같은 강력한 이미지 pre-processing 기능과 같이, 비전 카메라는 어느 위치에서나 적합한 이미지를 구현할 수 있습니다.
IDS peak는 새롭고 유용한 “plus” 기능을 모든 인터페이스에서 제공합니다. 또한 최초로 Python을 통해서도 가능합니다. 이는Windows, Linux, Linux Embedded 을 지원하는 플랫폼에서 긴 시간 설정없이 빠른 프로토타이핑을 가능하게 합니다.
오늘 uEye+ 카메라를 업데이트하고, 새로운 기능들을 체험하십시오.