신속한 uEye+ 카메라 어플리케이션 프로토타입 개발
IDS peak Python 인터페이스를 사용한 소통형 코딩
Python은 사물 인터넷(IoT)에서 매우 일반적인 프로그래밍 언어입니다. 이를 통해 완벽한 개발 환경이 아니라도 짧은 코드 조각을 코딩하고 테스트할 수 있습니다. 이와 같은 소통형 프로그래밍은 테스트 및 시험 단계에 이상적인 인터페이스입니다. 특히 Python을 임베디드 시스템과 함께 사용하면 많은 시간을 소모하는 크로스 컴파일링이 필요하지 않아 효율적입니다.
또한, IDS peak 1.2로 Python을 활용한 uEye+ 카메라 어플리케이션 프로그래밍이 가능합니다. IDS 산업용 카메라의 다양한 기능을 빠르게 테스트하고 분석할 수 있으며, 이를 통해 대규모 소프트웨어 프로젝트에서 사용할 수 있도록 준비할 수 있습니다. 이 TechTip을 통해 IDS peak Python 인터페이스를 통한 uEye+ 카메라 프로그래밍에 대해 더 자세히 설명해 드리고자 합니다.
카메라 찾기 및 열기, 카메라 설정 조정 및 이미지 촬영과 같은 uEye+ 카메라의 기본 조작 방법을 보여드립니다. 또한 IDS peak IPL(Image Processing Library)을 사용하여 OpenCV에서 이미지 프로세싱 작업을 위해 이미지 데이터를 다른 데이터 형식으로 변환하는 방법을 보여드립니다. 또한 pyTorch와 같은 딥 러닝 프레임워크로 간단한 객체 인식을 단 몇 단계를 통해 실현할 수 있습니다. 사용해 보십시오.