시리즈 제품: 20MP 소니 센서의 uEye CP 카메라
새로운 펌웨어 버전 2.1 및 3개의 새로운 카메라 모델 출시
어플리케이션에서 가장 작은 부분을 캡쳐할 필요가 있을 때, 노이즈가 적은 고해상도 이미지가 필요합니다. 이는 Sony의 20MP IMX183 센서 (5536 x 3692)가 가진 특징입니다. 센서는 이제 29 x 29 x 29mm 크기의 USB3 Vision 인터페이스가 장착된 uEye CP 카메라 모델에서 사용할 수 있습니다.
Sony STARVIS 시리즈의 롤링 셔터 센서는 19.5fps의 빠른 속도를 제공하며, BSI 기술 (“후면 조명”) 덕분에 어둡거나 여러가지 조명 조건에서도 뛰어난 이미지 품질과 기존 이미지의 정확한 복사를 보장합니다.
이 카메라 모델과 동시에, 새로운 펌웨어 버전 2.1도 출시합니다. 따라서, 카메라 모델 U3-3200SE (USB 3.1 Gen1, 12.29 MP, 글로벌 셔터) 및 U3-3090SE (USB 3.1 Gen1, 8.85 MP, 글로벌 셔터)도 사용할 수 있습니다.
또한 새로운 청크(Chunk) 기능을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, IDS Vision Reference에서, 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다