가장 다양한 도전들에 대한 uEye의 참신함
정말 쉽습니다: "액티브 포커스"로부터 10 GigE 개념 연구로
특정 어플리케이션에 따라 머신 비전과 관련된 많은 상이한 요소들이 있습니다: 예를 들어, 일부는 데이터 전송 속도가 가능한 한 빠를 것을 요구하는 반면에, 다른 일부는 "보이지 않는" 세부 사항을 식별하는 데 초점을 맞춥니다. IDS에서 제공하는 솔루션은 이러한 도전들에 대하여 충분히 다목적으로 사용할 수 있습니다.
반면, Sony의 IMX250 MZR-C 편광 센서는 뛰어난 통찰력을 제공합니다. 주요 강점은 낮은 콘트라스트 또는 반사광에서 오브젝트 감지에 있습니다. 또한 표면의 스크래치나 다른 이미지 센서에서 숨겨진 투명한 오브젝트 내의 응력 분포를 시각화하는 데 도움이 됩니다. 박람회에서 우리는 GigE Vision 인터페이스로 uEye CP 개념 연구를 소개하고 있습니다.
어플리케이션의 카메라 렌즈가 수동으로 도달하기 어려우면, (재)초점 조정이 어려워집니다. 여기서 USB 3.1 Gen 1 인터페이스와 액체 렌즈 제어 기능이 있는 우리의 uEye LE "액티브 포커스" 보드 레벨 카메라가 도움이 될 수 있습니다. 이러한 모델들로, 소프트웨어 기반 사용자 인터페이스 또는 API를 통해 초점을 빠르고 쉽게 재조정할 수 있습니다. VISION에서, 상이한 제조업체들 및 해상도 클래스들로부터 센서들이 제공될 것입니다. 콘트라스트에 기반하는 오토 포커스 기능을 갖는 펌웨어 업데이트도 2019년 1분기에 계획되어 있습니다.
VISION에서, uEye FX도 선보일 것입니다. uEye FX는, 고해상도, 빠른 프레임 레이트 및 큰 비트 심도 측면에서 현재 센서들의 잠재력을 최적으로 활용할 수 있는 10 GigE 카메라 제품군의 개념 연구입니다. 사용 가능한 대역폭 및 인프라에 따라, 전송 속도를 5, 2.5 또는 1 GigE로 자동 조정합니다. 우리는 PoE (Power-over-Ethernet)를 통합할 계획도 가지고 있으므로, 전력 공급을 위한 별도의 케이블이 더 이상 필요하지 않습니다. 여러분의 의견을 기다리겠습니다!